HUBBELL CANADA
Image of B26D Matrice de maintien en acier chrome vanadium 2/0AWG, B26D
Image of B26D Matrice de maintien en acier chrome vanadium 2/0AWG, B26D

Matrice de maintien en acier chrome vanadium 2/0AWG, B26D

Marque: Burndy

No de catalogue: B26D

Matrice de maintien en acier chrome vanadium, 2/0 AWG STR, indice 125, pour la marine et le commerce.

  • Matière acier chrome vanadium
  • Style de maintien
  • Marine et commercial
  • Index 125

Général

Catalog Number

B26D

Indice de matrice

125

Type

Die

Type de matrice

B Die

UPC

781810009215

UPC 14 Digit GTIN

00781810009215

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids

0.19 lb

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1