Marque: Burndy
No de catalogue: U28ART
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter
Capacité de force de sertissage
12 ton
Catalog Number
U28ART
Code de couleur
White
Indice de matrice
298
Matériau
Stainless Steel
Type
Dies
Type de matrice
U Die
Type de produit
12-Ton
UPC
781810627167
UPC 14 Digit GTIN
00781810627167
Poids
0.42 lb
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
12 ton
Contenu de l'emballage
Die only
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1