HUBBELL CANADA
Matrice en U 12T, 550 kcmil CU, 2 sertissages par extrémité, U35RT
Image of U35RT Matrice en U 12T, 550 kcmil CU, 2 sertissages par extrémité, U35RT
Image of U35RT Matrice en U 12T, 550 kcmil CU, 2 sertissages par extrémité, U35RT

Matrice en U 12T, 550 kcmil CU, 2 sertissages par extrémité, U35RT

Marque: Burndy

No de catalogue: U35RT

Matrice circulaire en U, 550 kcmil CU.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin U
  • 550 kcmil CU

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

U35RT

Code de couleur

Yellow

Indice de matrice

21

Type

Die

Type de matrice

U Die

Type de produit

12-Ton

UPC

781810007839

UPC 14 Digit GTIN

00781810007839

Dimensions

Poids

0.48 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1