HUBBELL CANADA
Image of U10C Matrice en U 12T, indice 10, U10C
Image of U10C Matrice en U 12T, indice 10, U10C

Matrice en U 12T, indice 10, U10C

Marque: Burndy

No de catalogue: U10C

Matrice Nest U en acier inoxydable, indice 10.

  • Durable Stainless Steel Material
  • Circumferential Crimp
  • Twin U Style
  • Die Index 10
  • Matériau en acier inoxydable durable
  • sertissage circonférentiel
  • style double U
  • indice de matrice 10

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

U10C

Indice de matrice

10

Matériau

Stainless Steel

Type

Die

Type de matrice

U Die

Type de produit

12-Ton

UPC

781810310212

UPC 14 Digit GTIN

00781810310212

Dimensions

Poids

0.24 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1