HUBBELL CANADA
Image of U169 Matrice en U 12T, indice 169, U169
Image of U169 Matrice en U 12T, indice 169, U169

Matrice en U 12T, indice 169, U169

Marque: Burndy

No de catalogue: U169

Matrice en U en acier inoxydable, index 169.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin U
  • Indice de matrice 169

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

U169

Indicateur EU RoHs

Indice de matrice

169

Matériau

Stainless Steel

Type

Dies

Type de matrice

U Die

Type de produit

12-Ton

UPC

781810627624

UPC 14 Digit GTIN

00781810627624

Dimensions

Poids

0.36 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1