HUBBELL CANADA
Image of U32D1C Matrice en U 12T, indice 20, U32D1C
Image of U32D1C Matrice en U 12T, indice 20, U32D1C

Matrice en U 12T, indice 20, U32D1C

Marque: Burndy

No de catalogue: U32D1C

Matrice U, indice 20.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style U
  • Index 19

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

U32D1C

Type

Die

Type de matrice

U Die

UPC

781810110898

UPC 14 Digit GTIN

00781810110898

Dimensions

Poids

0.26 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1