HUBBELL CANADA
Image of U317 Matrice en U 12T, indice 317, U317
Image of U317 Matrice en U 12T, indice 317, U317

Matrice en U 12T, indice 317, U317

Marque: Burndy

No de catalogue: U317

Matrice en U en acier inoxydable, index 317, 426.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin U
  • Index de matrice 317, 426

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

U317

Indicateur EU RoHs

Indice de matrice

317

Matériau

Stainless Steel

Type

Dies

Type de matrice

U Die

Type de produit

12-Ton

UPC

781810007389

UPC 14 Digit GTIN

00781810007389

Dimensions

Poids

0.27 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1