HUBBELL CANADA
Image of U468 Matrice en U 12T, indice 468, U468
Image of U468 Matrice en U 12T, indice 468, U468

Matrice en U 12T, indice 468, U468

Marque: Burndy

No de catalogue: U468

Matrice en acier inoxydable en forme de double U radial sans butée, index 468.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin U
  • Indice de matrice 468

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

U468

Indicateur EU RoHs

Indice de matrice

468

Matériau

Stainless Steel

Matériau de construction - Unité principale

Stainless steel

Type

Die

Type de matrice

U Die

Type de produit

12-Ton

UPC

781810007440

UPC 14 Digit GTIN

00781810007440

Dimensions

Poids

0.33 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1