HUBBELL CANADA
Image of U654 Matrice en U 12T, indice 654, U654
Image of U654 Matrice en U 12T, indice 654, U654

Matrice en U 12T, indice 654, U654

Marque: Burndy

No de catalogue: U654

Matrice en acier inoxydable à double U, index 654.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin U
  • Indice de matrice 654

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

U654

Code de couleur

Purple

Indicateur EU RoHs

Indice de matrice

654

Matériau

Stainless Steel

Type

Dies

Type de matrice

U Die

Type de produit

12-Ton

UPC

781810007501

UPC 14 Digit GTIN

00781810007501

Dimensions

Poids

0.52 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1