HUBBELL CANADA
Image of UK840T Matrice en U 12T, indice 840, UK840T
Image of UK840T Matrice en U 12T, indice 840, UK840T

Matrice en U 12T, indice 840, UK840T

Marque: Burndy

No de catalogue: UK840T

Matrice circulaire en acier inoxydable, index 840.

  • Durable Stainless Steel Material
  • Circumferential Crimp
  • Twin U Style
  • Die Index K840

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

UK840T

Indicateur EU RoHs

Indice de matrice

K840

Matériau

Stainless Steel

Type

Dies

Type de matrice

U Die

Type de produit

12-Ton

UPC

781810007648

UPC 14 Digit GTIN

00781810007648

Dimensions

Poids

0.39 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1