Marque: Burndy
No de catalogue: UCSA26
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter
Capacité de force de sertissage
12 ton
Catalog Number
UCSA26
Indice de matrice
CSA26
Matériau
Stainless Steel
Type
Die
Type de matrice
U Die
Type de produit
12-Ton
UPC
781810092996
UPC 14 Digit GTIN
00781810092996
Poids
0.52 lb
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
12 ton
Contenu de l'emballage
Die only
Quantité dans l'emballage
1