HUBBELL CANADA
Image of UV28B1 Matrice en U 12T, sertissage de drapeau n° 4/0 AWG, UV28B1
Image of UV28B1 Matrice en U 12T, sertissage de drapeau n° 4/0 AWG, UV28B1

Matrice en U 12T, sertissage de drapeau n° 4/0 AWG, UV28B1

Marque: Burndy

No de catalogue: UV28B1

Poinçon en acier inoxydable, AN-4/0, index 573, pour bornes à drapeau YBM28L, à utiliser avec le pénétrateur Y29PA1 et l'adaptateur Y35G1P3.

  • Durable Stainless Steel Material
  • Circumferential Crimp
  • Nest U Style
  • Die Index 573
  • Use with YBM28L and Indenter Y29PA1
  • Matériau en acier inoxydable durable
  • sertissage circonférentiel
  • style Nest U
  • indice de matrice 573
  • à utiliser avec YBM28L et le pénétrateur Y29PA1

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y29PA1 Indenter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

UV28B1

Indice de matrice

573

Matériau

Stainless Steel

Type

Die

Type de matrice

U Die

Type de produit

12-Ton

UPC

781810563533

UPC 14 Digit GTIN

00781810563533

Dimensions

Poids

0.3 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1