Marque: Burndy
No de catalogue: U240AUS
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter
Capacité de force de sertissage
12 ton
Catalog Number
U240AUS
Code de couleur
Yellow
Indice de matrice
U240
Matériau
Stainless Steel
Type
Die
Type de matrice
U Die
UPC
781810104330
UPC 14 Digit GTIN
00781810104330
Poids
0.47 lb
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
12 ton
Contenu de l'emballage
Die only
Quantité dans l'emballage
1