HUBBELL CANADA
Image of L735 Matrice hexagonale double L, index 735, L735
Image of L735 Matrice hexagonale double L, index 735, L735

Matrice hexagonale double L, index 735, L735

Marque: Burndy

No de catalogue: L735

Matrice hexagonale à double L, index 735, à utiliser avec l'HYPRESS™ 60 tonnes.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage hexagonal
  • Style Twin L
  • Indice de matrice 735

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y60LW, Y60BHU, Y60BHUD

Capacité de force de sertissage

60 ton

Catalog Number

L735

Indice de matrice

735

Type

Die

Type de matrice

L Die

UPC

781810010341

UPC 14 Digit GTIN

00781810010341

Dimensions

Poids

1.66 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

60 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

891

Quantité dans l'emballage

1