Marque: Burndy
No de catalogue: L319
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Use with Y60LW, Y60BHU, Y60BHUD
Capacité de force de sertissage
60 ton
Catalog Number
L319
Indice de matrice
319
Matériau
Stainless Steel
Type
Die
Type de matrice
L Die
Type de produit
60-Ton
UPC
781810010082
UPC 14 Digit GTIN
00781810010082
Poids
3.87 lb
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
60 ton
Contenu de l'emballage
Die only
Nombre d'unités sur la palette
594
Quantité dans l'emballage
1