HUBBELL CANADA
Image of L419 Matrice L, 60 tonnes, index 419, L419
Image of L419 Matrice L, 60 tonnes, index 419, L419

Matrice L, 60 tonnes, index 419, L419

Marque: Burndy

No de catalogue: L419

Matrice circulaire Twin L en acier inoxydable, indice 419, à utiliser avec l'HYPRESS™ 60 tonnes.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin L
  • Indice de matrice 419

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y60LW, Y60BHU, Y60BHUD

Capacité de force de sertissage

60 ton

Catalog Number

L419

Indice de matrice

419

Matériau

Stainless Steel

Type

Die

Type de matrice

L Die

Type de produit

60-Ton

UPC

781810010143

UPC 14 Digit GTIN

00781810010143

Dimensions

Poids

4.03 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

60 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

396

Quantité dans l'emballage

1