HUBBELL CANADA
Image of LCSA24 Matrice L, indice CSA24, LCSA24
Image of LCSA24 Matrice L, indice CSA24, LCSA24

Matrice L, indice CSA24, LCSA24

Marque: Burndy

No de catalogue: LCSA24

L Matrice, Index CSA24.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin L
  • Index de matrice CSA24

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y60LW, Y60BHU, Y60BHUD

Capacité de force de sertissage

60 ton

Catalog Number

LCSA24

Indice de matrice

CSA24

Type

Die

Type de matrice

L Die

UPC

781810470107

UPC 14 Digit GTIN

00781810470107

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

60 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

891

Quantité dans l'emballage

1