Marque: Ripley Tools
No de catalogue: MB02-7021
Catalog Number
MB02-7021
Dimensions
4.9 po x 2.25 po x 1.7 po
Dimensions Métrique
124.46 x 57.15 x 43.18 mm
Hauteur
1.7 in
Largeur
2.25 in
Largeur métrique
57.15
Longueur
4.9 in
Longueur Métrique
124.46
Métrique de hauteur
43.18 mm
Poids
4.8 oz
Plage de diamètres de câbles
0.79 in