Marque: Ripley Tools
No de catalogue: MB06-7000
Accessibilité
Catalog Number
MB06-7000
Matériau
Impact-Resistant Polymer
Type de poignée
Ergonomic
D.E. Max. de câble ou boyau
0.25 in
Diamètre
0.05 in – 0.25 in
Diamètre ext. min. câble/tuyau
0.05 in (1.2 mm)
Dimensions
0.5 po x 2.8 po x 2.1 po
Dimensions Métrique
12.7 mm x 71.1 mm x 53.3 mm
Hauteur
2.1 in
Largeur
2.8 in
Largeur métrique
71.1 mm
Longueur
0.5 in
Longueur Métrique
12.7 mm
Métrique de hauteur
53.3 mm
Poids
0.81 oz
Accessibilité