Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL20GB606GY
Catalog Number
HBL20GB606GY
Couleur
Gris
Famille de produit
Metal
Nombre de prises
12
Performance
Spécifications
Type
Standard
Type
Single Circuit
Type d'article
Pre-Wired PlugTrak
UPC
783585214597
Longueur
6 ft
Poids
3 lb
Courant nominal
15 A
Calibre des fils
#12 AWG THHN
Norme(s) de l'industrie
Performance
Nombre de prises
12
Quantité dans l'emballage
2