HUBBELL CANADA
Micromètre pour fils en acier inoxydable, marquage en pouces/fractions, permet une identification rapide et facile des conducteurs couramment utilisés (ACSR, toron et solide AWG)., WIREMIKE
Image of WIREMIKE Micromètre pour fils en acier inoxydable, marquage en pouces/fractions, permet une identification rapide et facile des conducteurs couramment utilisés (ACSR, toron et solide AWG)., WIREMIKE

Micromètre pour fils en acier inoxydable, marquage en pouces/fractions, permet une identification rapide et facile des conducteurs couramment utilisés (ACSR, toron et solide AWG)., WIREMIKE

Marque: Burndy

No de catalogue: WIREMIKE

Wire Mike ,Permet une identification rapide et facile des conducteurs couramment utilisés (ACSR, toronnés et pleins AWG).

  • Solide, durable, de haute qualité
  • Peut être utilisé à la fois comme pied à coulisse et règle
  • Mesure le D.I. et le D.E. des tubes
  • Mesure les conduits à paroi mince et les conduits rigides, y compris IPS
  • Mesure les câbles commerciaux ACSR, toronnés et pleins.

Caractéristiques : Permet d'identifier rapidement et facilement les conducteurs couramment utilisés (ACSR, AWG toronné et solide), permet d'identifier rapidement et facilement les tubes IPS et les conduits rigides, permet d'identifier rapidement et facilement les conduits à parois minces, mesure le diamètre intérieur (I.D.).

Général

Application

Pour mesurer les conducteurs ACSR, toronnés et solides, les tubes I.P.S., les conduits rigides et à paroi mince, ainsi que les dimensions intérieures et extérieures des tubes et les dimensions des tuyaux.

Catalog Number

WIREMIKE

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

ACCESSORY

Matériau

ACIER INOXYDABLE

Nom de commerce

WIREMIKE™

Type

FILMIKE

Type d'outil

Wire Micrometer

UPC

781810462300

UPC 14 Digit GTIN

00781810462300

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

4.38 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

16800

Quantité dans l'emballage

100