Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HCNS05325
Standard Product
Application
Quick Connect/Disconnect Signal and Control
Catalog Number
HCNS05325
Couleur
Black
Gaine
AWM2661 IEC
Isolation
AWM2661 IEC
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Type d'article
Female Straight Plug
UPC
783585024684
Diamètre de la partie sous tension
.99"
Poids
1.35 lb
Nombre de conducteurs
5-Pole
Type de conducteur
Copper
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Quantité dans l'emballage
3