HUBBELL CANADA
Image of HCMA05340 Mini-Quick, fiche femelle coudée, 5P, 18AWG 40'., HCMA05340
Image of HCMA05340 Mini-Quick, fiche femelle coudée, 5P, 18AWG 40'., HCMA05340
Discontinué

Mini-Quick, fiche femelle coudée, 5P, 18AWG 40'., HCMA05340

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HCMA05340

Mini-Quick, fiche femelle coudée, 5P, 18AWG 40'.

  • Fiche coudée femelle
  • 5P
  • 18AWG 40'

Standard Product

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

HCMA05340

Couleur

Black

Gaine

AWM2661 IEC

Isolation

AWM2661 IEC

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Female Angle Plug

UPC

783585349909

Dimensions

Diamètre de la partie sous tension

1.03"

Poids

2.1 lb

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

5-Pole

Type de conducteur

Copper

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

2