HUBBELL CANADA
Mise à la terre et à la masse, barre omnibus, 4" x 16",8D, 8DB, HBBB14416H
Image of HBBB14416H Mise à la terre et à la masse, barre omnibus, 4" x 16",8D, 8DB, HBBB14416H
Image of HBBB14416H Mise à la terre et à la masse, barre omnibus, 4" x 16",8D, 8DB, HBBB14416H
Image of HBBB14416H Mise à la terre et à la masse, barre omnibus, 4" x 16",8D, 8DB, HBBB14416H
Image of HBBB14416H Mise à la terre et à la masse, barre omnibus, 4" x 16",8D, 8DB, HBBB14416H

Mise à la terre et à la masse, barre omnibus, 4" x 16",8D, 8DB, HBBB14416H

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HBBB14416H

Mise à la terre et à la masse, barre omnibus, 4" x 16",8D, 8DB.

  • 4" x 16"
  • 8D
  • 8DB

Général

Application

Busbars

Catalog Number

HBBB14416H

Matériau

Copper

Type

Busbar

Type d'article

Busbars

Type de fini

Copper

Type de montage

  • Wall Mount
  • Wall Mount

UPC

662620303659

Dimensions

Épaisseur

0.25 in

Hauteur

4 in

Longueur

16 in

Profondeur

16 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

TIA-607 Compliant, c-UL-us Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

130

Quantité dans l'emballage

1