HUBBELL CANADA
Mise à la terre et liaison, taraud en I, large, .250"-.338", tige en acier inoxydable, HYGIBW338
Image of HYGIBW338 Mise à la terre et liaison, taraud en I, large, .250"-.338", tige en acier inoxydable, HYGIBW338
Image of HYGIBW338 Mise à la terre et liaison, taraud en I, large, .250"-.338", tige en acier inoxydable, HYGIBW338
Image of HYGIBW338 Mise à la terre et liaison, taraud en I, large, .250"-.338", tige en acier inoxydable, HYGIBW338
Image of HYGIBW338 Mise à la terre et liaison, taraud en I, large, .250"-.338", tige en acier inoxydable, HYGIBW338
Image of HYGIBW338 Mise à la terre et liaison, taraud en I, large, .250"-.338", tige en acier inoxydable, HYGIBW338

Mise à la terre et liaison, taraud en I, large, .250"-.338", tige en acier inoxydable, HYGIBW338

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HYGIBW338

Mise à la terre et liaison, taraud en I, large, .250"-.338", tige en acier inoxydable.

  • Large
  • .250"-.338"
  • Tige en acier inoxydable

Général

Catalog Number

HYGIBW338

Type

I-Beam Tap

Type de produit

I-Beam

UPC

662620331430

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre série Str

0.338"