HUBBELL CANADA
Mise à la terre et liaison, taraud en I, large, .338"-.400", tige en acier inoxydable, HYGIBW400
Image of HYGIBW400 Mise à la terre et liaison, taraud en I, large, .338"-.400", tige en acier inoxydable, HYGIBW400
Image of HYGIBW400 Mise à la terre et liaison, taraud en I, large, .338"-.400", tige en acier inoxydable, HYGIBW400
Image of HYGIBW400 Mise à la terre et liaison, taraud en I, large, .338"-.400", tige en acier inoxydable, HYGIBW400
Image of HYGIBW400 Mise à la terre et liaison, taraud en I, large, .338"-.400", tige en acier inoxydable, HYGIBW400
Image of HYGIBW400 Mise à la terre et liaison, taraud en I, large, .338"-.400", tige en acier inoxydable, HYGIBW400

Mise à la terre et liaison, taraud en I, large, .338"-.400", tige en acier inoxydable, HYGIBW400

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HYGIBW400

Mise à la terre et liaison, taraud en I, large, .338"-.400", tige en acier inoxydable.

  • Large
  • .338"-.400"
  • Tige en acier inoxydable

Général

Catalog Number

HYGIBW400

Type

I-Beam Tap

Type de produit

I-Beam

UPC

662620331447

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre série Str

0.4"