HUBBELL CANADA
Mise à la terre et liaison, taraud en I, large, .400"-.462", tige en acier inoxydable, HYGIBW462
Image of HYGIBW462 Mise à la terre et liaison, taraud en I, large, .400"-.462", tige en acier inoxydable, HYGIBW462
Image of HYGIBW462 Mise à la terre et liaison, taraud en I, large, .400"-.462", tige en acier inoxydable, HYGIBW462
Image of HYGIBW462 Mise à la terre et liaison, taraud en I, large, .400"-.462", tige en acier inoxydable, HYGIBW462
Image of HYGIBW462 Mise à la terre et liaison, taraud en I, large, .400"-.462", tige en acier inoxydable, HYGIBW462
Image of HYGIBW462 Mise à la terre et liaison, taraud en I, large, .400"-.462", tige en acier inoxydable, HYGIBW462

Mise à la terre et liaison, taraud en I, large, .400"-.462", tige en acier inoxydable, HYGIBW462

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HYGIBW462

Mise à la terre et liaison, taraud en I, large, .400"-.462", tige en acier inoxydable.

  • Large
  • .400"-.462"
  • Tige en acier inoxydable

Général

Catalog Number

HYGIBW462

Type

I-Beam Tap

Type de produit

I-Beam

UPC

662620331454

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre série Str

0.462"