HUBBELL CANADA
Mise à la terre et liaison, taraud en I, standard, .250"-.338", tige en acier inoxydable, HYGIBS338
Image of HYGIBS338 Mise à la terre et liaison, taraud en I, standard, .250"-.338", tige en acier inoxydable, HYGIBS338
Image of HYGIBS338 Mise à la terre et liaison, taraud en I, standard, .250"-.338", tige en acier inoxydable, HYGIBS338
Image of HYGIBS338 Mise à la terre et liaison, taraud en I, standard, .250"-.338", tige en acier inoxydable, HYGIBS338
Image of HYGIBS338 Mise à la terre et liaison, taraud en I, standard, .250"-.338", tige en acier inoxydable, HYGIBS338
Image of HYGIBS338 Mise à la terre et liaison, taraud en I, standard, .250"-.338", tige en acier inoxydable, HYGIBS338

Mise à la terre et liaison, taraud en I, standard, .250"-.338", tige en acier inoxydable, HYGIBS338

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HYGIBS338

Mise à la terre et liaison, taraud en I, standard, .250"-.338", tige en acier inoxydable.

  • Standard
  • .250"-.338"
  • Tige en acier inoxydable

Général

Catalog Number

HYGIBS338

Type

I-Beam Tap

UPC

662620331393

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre série Str

0.338"