HUBBELL CANADA
Mise à la terre et liaison, taraud en I, standard, .338"-.400", tige en acier inoxydable, HYGIBS400
Image of HYGIBS400 Mise à la terre et liaison, taraud en I, standard, .338"-.400", tige en acier inoxydable, HYGIBS400
Image of HYGIBS400 Mise à la terre et liaison, taraud en I, standard, .338"-.400", tige en acier inoxydable, HYGIBS400
Image of HYGIBS400 Mise à la terre et liaison, taraud en I, standard, .338"-.400", tige en acier inoxydable, HYGIBS400
Image of HYGIBS400 Mise à la terre et liaison, taraud en I, standard, .338"-.400", tige en acier inoxydable, HYGIBS400
Image of HYGIBS400 Mise à la terre et liaison, taraud en I, standard, .338"-.400", tige en acier inoxydable, HYGIBS400

Mise à la terre et liaison, taraud en I, standard, .338"-.400", tige en acier inoxydable, HYGIBS400

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HYGIBS400

Mise à la terre et liaison, taraud en I, standard, .338"-.400", tige en acier inoxydable.

  • Standard
  • .338"-.400"
  • Tige en acier inoxydable

Général

Catalog Number

HYGIBS400

Type

I-Beam Tap

Type de produit

I-Beam

UPC

662620331409

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre série Str

0.4"