HUBBELL CANADA
Mise à la terre irréversibleBornes à compression., YGA282NTN
Image of YGA282NTN Mise à la terre irréversibleBornes à compression., YGA282NTN
Image of YGA282NTN Mise à la terre irréversibleBornes à compression., YGA282NTN

Mise à la terre irréversibleBornes à compression., YGA282NTN

Marque: Burndy

No de catalogue: YGA282NTN

Mise à la terre irréversibleBornes à compression.

  • Irreversible compression ground terminal specifically designed for grounding applications
  • UL467 Listed
  • Acceptable for Direct Burial in earth or concrete
  • Prefilled with PENETROX oxide inhibitor compound

Général

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Catalog Number

YGA282NTN

Code de couleur

Purple

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>"Hyground" Compression Grounding Connectors>Terminals

Indice de matrice

15

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Terminals

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Compression

UPC

781810236079

UPC 14 Digit GTIN

00781810236079

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-4/7 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.57 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.69 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

131 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.53 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1/2 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.00 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-11/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.17 pouces

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.50 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4/0 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9600

Quantité dans l'emballage

10