Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 12576-117
Avertisseur du niveau de sortie
74 dBA @ 2 ft.
Catalog Number
12576-117
Couleur
Silver
Spécifications
UL/CSA, FCC, IC
Type
Kits
Type de matériel
Aluminum
Type de signal
Analog
Dimensions d'expédition
16.75 x 13.25 x 13.00
Poids
5 lb
Signal
Phone Line
Enregistré pour certification
UL/CSA, FCC, IC
Avertisseur du niveau de sortie
74 dBA @ 2 ft.