HUBBELL CANADA
Module audio/vidéo, prise stéréo RCA 3,5 MM, à souder, 1 unité, blanc bureautique, IMRSJ1OW
Image of IMRSJ1OW Module audio/vidéo, prise stéréo RCA 3,5 MM, à souder, 1 unité, blanc bureautique, IMRSJ1OW
Discontinué

Module audio/vidéo, prise stéréo RCA 3,5 MM, à souder, 1 unité, blanc bureautique, IMRSJ1OW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMRSJ1OW

Module audio/vidéo, prise stéréo RCA 3,5 MM, à souder, 1 unité, blanc bureautique.

  • RCA 3.5 MM Stereo Jack
  • Solder
  • 1 Unit
  • Office White
  • Prise stéréo RCA 3,5 mm
  • Soudure
  • 1 unité
  • Blanc de bureau

Standard Product

Général

Application

1 RCA Composite Video W/3.5mm Stereo Audio

Catalog Number

IMRSJ1OW

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Indicateur EU RoHs

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Spécifications

  • AV Module - RCA
  • AV Module Type - RCA Composite Video, 3.5mm Stereo, Solder
  • Unit Package - Single

Températures nominales

Per TIA

Type

Composite, 3.5mm Stereo

Type

RCA

Type d'article

iSTATION Audio/Video Modules

UPC

662620841199

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Solder

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25