HUBBELL CANADA
Module audio/vidéo, vierge, 0,5 unité, noir, IMB05BK
Image of IMB05BK Module audio/vidéo, vierge, 0,5 unité, noir, IMB05BK
Image of IMB05BK Module audio/vidéo, vierge, 0,5 unité, noir, IMB05BK

Module audio/vidéo, vierge, 0,5 unité, noir, IMB05BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMB05BK

Module audio/vidéo, vierge, 0,5 unité, noir.

  • Vierge
  • 0,5 unité
  • Noir

Blank Module .5 - 5-Pack

Général

Application

Filler Module

Catalog Number

IMB05BK

Construction

Molded ABS

Coupure (ou découpure)

iStation

Matériau

ABS (Acrylonitrile butance styrene - Thermoplastic polymer)

Matériel - quincaillerie de montage

Snap

Orientation

Horizontal

Spécifications

  • AV Module - Unloaded
  • AV Module Type - Blank, 0.5 Unit

Type

.05 Unit

Type

Blank

Type d'article

iSTATION Module

UPC

662620826813

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

.5-Unit

Configuration

Orientation

Horizontal

Logistique

Quantité dans l'emballage

25