HUBBELL CANADA
Module audio/vidéo, vierge, 1 unité, blanc bureautique, IMB1OW
Image of IMB1OW Module audio/vidéo, vierge, 1 unité, blanc bureautique, IMB1OW
Image of IMB1OW Module audio/vidéo, vierge, 1 unité, blanc bureautique, IMB1OW

Module audio/vidéo, vierge, 1 unité, blanc bureautique, IMB1OW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMB1OW

Module audio/vidéo, vierge, 1 unité, blanc bureautique.

  • Vierge
  • 1 unité
  • Bureau blanc

Blank Module 1 - 5-Pack

Général

Application

Filler Module

Catalog Number

IMB1OW

Construction

Molded ABS

Coupure (ou découpure)

iStation

Matériau

ABS (Acrylonitrile butance styrene - Thermoplastic polymer)

Matériel - quincaillerie de montage

Snap

Orientation

Horizontal

Spécifications

  • AV Module - Unloaded
  • AV Module Type - Blank, 1 Unit

Type

1 Unit

Type

Blank

Type d'article

iSTATION Module

UPC

662620826820

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

1-Unit

Configuration

Orientation

Horizontal

Logistique

Quantité dans l'emballage

20