HUBBELL CANADA
Module iStation, 1) prise stéréo 3,5 MM et 1) 15 broches, non chargé, 1,5 unité, noir, IMB15315OW
Image of IMB15315OW Module iStation, 1) prise stéréo 3,5 MM et 1) 15 broches, non chargé, 1,5 unité, noir, IMB15315OW
Image of IMB15315OW Module iStation, 1) prise stéréo 3,5 MM et 1) 15 broches, non chargé, 1,5 unité, noir, IMB15315OW
Discontinué

Module iStation, 1) prise stéréo 3,5 MM et 1) 15 broches, non chargé, 1,5 unité, noir, IMB15315OW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMB15315OW

Module iStation, 1) prise stéréo 3,5 MM et 1) 15 broches, non chargé, 1,5 unité, noir.

  • 1) prise stéréo 3,5 mm et 1) 15 broches
  • non chargé
  • 1,5 unité
  • noir

Standard Product

Général

Application

15/9 Pin/HDMI W/3.5 Opening

Catalog Number

IMB15315OW

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

3.5mm Stereo Jack

Type

VGA

Type d'article

iSTATION Front-Loading Modules

UPC

662620290966

Dimensions

Poids

0.1 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-N-Play

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

20