HUBBELL CANADA
Module iStation, 3) RCA Component, 110 UTP, 1 unité, Blanc, IMCR1101OW
Image of IMCR1101OW Module iStation, 3) RCA Component, 110 UTP, 1 unité, Blanc, IMCR1101OW
Image of IMCR1101OW Module iStation, 3) RCA Component, 110 UTP, 1 unité, Blanc, IMCR1101OW
Discontinué

Module iStation, 3) RCA Component, 110 UTP, 1 unité, Blanc, IMCR1101OW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMCR1101OW

Module iStation, 3) RCA Component, 110 UTP, 1 unité, Blanc.

  • 3) Composant RCA
  • 110 UTP
  • 1 unité
  • Blanc de bureau

Standard Product

Général

Application

3 RCA Component Video

Catalog Number

IMCR1101OW

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Spécifications

  • AV Module - RCA
  • AV Module Type - RCA Component (3), 110
  • Unit Package - Single

Températures nominales

Per TIA

Type

Component

Type

RCA

Type d'article

iSTATION Audio/Video Modules

UPC

662620858081

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

110 Punch Down

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25