Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: IMCRF1W
Standard Product
Application
3 RCA Component Video
Catalog Number
IMCRF1W
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Beryllium Copper
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Spécifications
Températures nominales
Per TIA
Type
Component
Type
RCA
Type d'article
iSTATION Audio/Video Modules
UPC
662620288376
Poids
0.1 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Plug-N-Play
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Beryllium Copper
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
25