HUBBELL CANADA
Module iStation, 3) RCA, Feed Thru, 1 unité, noir, IM3RF1BK
Image of IM3RF1BK Module iStation, 3) RCA, Feed Thru, 1 unité, noir, IM3RF1BK
Image of IM3RF1BK Module iStation, 3) RCA, Feed Thru, 1 unité, noir, IM3RF1BK
Discontinué

Module iStation, 3) RCA, Feed Thru, 1 unité, noir, IM3RF1BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IM3RF1BK

Module iStation, 3) RCA, Feed Thru, 1 unité, noir.

  • 3) RCA
  • Alimentation
  • 1 unité
  • Noir

Standard Product

Général

Application

3 RCA Composite Video W/Left Right Audio

Catalog Number

IM3RF1BK

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Spécifications

  • AV Module - RCA
  • AV Module Type - RCA Composite, Feed-Thru
  • Unit Package - Single

Températures nominales

Per TIA

Type

Composite, L/R Audio

Type

RCA

Type d'article

iSTATION Audio/Video Modules

UPC

662620849713

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-N-Play

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25