HUBBELL CANADA
Module iStation, HDMI, 110 bornes, ensemble, actif, 2 unités, gris, IMH110ST2GY
Image of IMH110ST2GY Module iStation, HDMI, 110 bornes, ensemble, actif, 2 unités, gris, IMH110ST2GY
Image of IMH110ST2GY Module iStation, HDMI, 110 bornes, ensemble, actif, 2 unités, gris, IMH110ST2GY
Discontinué

Module iStation, HDMI, 110 bornes, ensemble, actif, 2 unités, gris, IMH110ST2GY

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMH110ST2GY

Module iStation, HDMI, 110 bornes, ensemble, actif, 2 unités, gris.

  • HDMI 
  •  Terminaison 110 
  •  Défini
  • Actif

Standard Product

Général

Application

HDMI Set Active Module

Catalog Number

IMH110ST2GY

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Copper

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

HDMI

Type d'article

iSTATION AV Keystone Connections

UPC

662620310961

Dimensions

Poids

0.4 lb

Taille de l'afficheur

2-Unit

Caractéristiques électriques

Connectivité

110 Punch Down Block

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25