Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: IMXLRM1AL
Standard Product
Application
Loaded Pro AV Modules
Catalog Number
IMXLRM1AL
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Beryllium Copper
Indicateur EU RoHs
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Températures nominales
Per TIA
Type
XLR
Type d'article
iSTATION Pro Audio D-Style Connections
UPC
662620284231
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Plug-N-Play
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Beryllium Copper
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
25