Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: IMSP1GY
Standard Product
Application
Speaker Post Black & Red
Catalog Number
IMSP1GY
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Beryllium Copper
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Spécifications
Températures nominales
Per TIA
Type
Binding Post
Type
Speaker
Type d'article
iSTATION Audio/Video Modules
UPC
662620849621
Poids
0.05 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Screw Terminals
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Beryllium Copper
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
25