HUBBELL CANADA
Module iStation, poteaux d'enceinte rouge et noir, 1 unité, noir, IMSP1BK
Image of IMSP1BK Module iStation, poteaux d'enceinte rouge et noir, 1 unité, noir, IMSP1BK
Image of IMSP1BK Module iStation, poteaux d'enceinte rouge et noir, 1 unité, noir, IMSP1BK
Discontinué

Module iStation, poteaux d'enceinte rouge et noir, 1 unité, noir, IMSP1BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMSP1BK

Module iStation, poteaux d'enceinte rouge et noir, 1 unité, noir.

  • Red and Black Speaker Posts
  • 1-Unit
  • Black
  • Poteaux de haut-parleurs rouges et noirs
  • 1 unité
  • Noir

Standard Product

Général

Application

Speaker Post Black & Red

Catalog Number

IMSP1BK

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Spécifications

  • AV Module -  Speaker Post
  • Unit Package - Single

Températures nominales

Per TIA

Type

Binding Post

Type

Speaker

Type d'article

iSTATION Audio/Video Modules

UPC

662620849614

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25