Marque: Bryant
No de catalogue: GFMD120M
Standard Product
Application
Heavy Duty Industrial Commercial
Catalog Number
GFMD120M
Conditions environnementales
NEMA 4X with Supplied Gasket
Couleur
Black
Famille de produit
Industrial
Matériau
Composite
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type
Manual Reset
Type d'armoire
Toggle
Type d'article
Manual Set Sensing Module
UPC
781786450028
Hauteur
2.4 in
Longueur
4.9 in
Connectivité
None
Courant nominal
1-50 A
Courant nominal
1-50 A
Description de la tension nominale
120 VAC
Fréquence nominale
80% of Full Rating Continuous
Phase
60Hz
Plage de déplacement/déclenchement
.025 Seconds in
Tension nominale
120 VAC
Type de déplacement/déclenchement
Standard
Calibre des fils
Terminal Screws
Nombre de pôles
None
Conditions environnementales
NEMA 4X with Supplied Gasket
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Quantité dans l'emballage
5