HUBBELL CANADA
Modules de détection de disjoncteur DDFT, industriel, réglage automatique, 240V CA, disjoncteurs DDFT, niveau de déclenchement 4-6 mA, noir, GFMD240A
Image of GFMD240A Modules de détection de disjoncteur DDFT, industriel, réglage automatique, 240V CA, disjoncteurs DDFT, niveau de déclenchement 4-6 mA, noir, GFMD240A
Image of GFMD240A Modules de détection de disjoncteur DDFT, industriel, réglage automatique, 240V CA, disjoncteurs DDFT, niveau de déclenchement 4-6 mA, noir, GFMD240A
Discontinué

Modules de détection de disjoncteur DDFT, industriel, réglage automatique, 240V CA, disjoncteurs DDFT, niveau de déclenchement 4-6 mA, noir, GFMD240A

Marque: Bryant

No de catalogue: GFMD240A

Modules de détection de disjoncteur DDFT, industriel, réglage automatique, 240V CA, disjoncteurs DDFT, niveau de déclenchement 4-6 mA, noir.

  • Industriel
  • Réglage automatique
  • 240 V CA
  • Disjoncteurs GFCI
  • Niveau de déclenchement 4-6 mA

Standard Product

Général

Application

Heavy Duty Industrial Commercial

Catalog Number

GFMD240A

Conditions environnementales

NEMA 4X with Supplied Gasket

Couleur

Black

Famille de produit

Industrial

Matériau

Composite

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Auto Reset

Type d'armoire

Toggle

Type d'article

Auto Set Sensing Module

UPC

781786450011

Dimensions

Hauteur

2.3 in

Longueur

4.7 in

Caractéristiques électriques

Connectivité

None

Courant nominal

1-50 A

Courant nominal

1-50 A

Description de la tension nominale

240 VAC

Fréquence nominale

80% of Full Rating Continuous

Phase

60Hz

Plage de déplacement/déclenchement

.025 Seconds in

Tension nominale

240 VAC

Type de déplacement/déclenchement

Standard

Lié au conducteur

Calibre des fils

Terminal Screws

Nombre de pôles

None

Certifications et conformité

Conditions environnementales

NEMA 4X with Supplied Gasket

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

5