Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: IMB153X2GY
Standard Product
Application
15/9 Pin/HDMI, Pro AV, 3.5mm
Catalog Number
IMB153X2GY
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Beryllium Copper
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Températures nominales
Per TIA
Type
3.5mm Stereo Jack
Type
VGA
Type d'article
iSTATION Front-Loading Modules
UPC
662620291987
Poids
0.05 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Plug-N-Play
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Beryllium Copper
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
20