HUBBELL CANADA
Modules iStation, 15 broches, XLR, jack stéréo 3,5 MM, non chargé, 2 unités, noir, IMB153X2BK
Image of IMB153X2BK Modules iStation, 15 broches, XLR, jack stéréo 3,5 MM, non chargé, 2 unités, noir, IMB153X2BK
Image of IMB153X2BK Modules iStation, 15 broches, XLR, jack stéréo 3,5 MM, non chargé, 2 unités, noir, IMB153X2BK
Discontinué

Modules iStation, 15 broches, XLR, jack stéréo 3,5 MM, non chargé, 2 unités, noir, IMB153X2BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMB153X2BK

Modules iStation, 15 broches, XLR, jack stéréo 3,5 MM, non chargé, 2 unités, noir.

  • 15 broches
  • XLR
  • Jack stéréo 3,5 mm
  • Déchargé

Standard Product

Général

Application

15/9 Pin/HDMI, Pro AV, 3.5mm

Catalog Number

IMB153X2BK

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

3.5mm Stereo Jack

Type

VGA

Type d'article

iSTATION Front-Loading Modules

UPC

662620210025

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-N-Play

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

20