Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: IMCAR11015GY
Standard Product
Application
Snap-Fit with 5) RCA Connectors
Catalog Number
IMCAR11015GY
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Copper
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Températures nominales
Per TIA
Type
Component, L/R Audio
Type
RCA
Type d'article
iSTATION AV Keystone Connections
UPC
662620222790
Poids
0.05 lb
Taille de l'afficheur
1.5-Unit
Connectivité
110 Punch Down
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Copper
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
10