HUBBELL CANADA
Modules iStation, AV, non chargés, 1,5 unité, amande claire, lot de 10, IMAVB15LA
Image of IMAVB15LA Modules iStation, AV, non chargés, 1,5 unité, amande claire, lot de 10, IMAVB15LA
Image of IMAVB15LA Modules iStation, AV, non chargés, 1,5 unité, amande claire, lot de 10, IMAVB15LA
Discontinué

Modules iStation, AV, non chargés, 1,5 unité, amande claire, lot de 10, IMAVB15LA

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMAVB15LA

Modules iStation, AV, non chargés, 1,5 unité, amande claire, lot de 10.

Standard Product

Général

Application

AV Panel Mount Module Unloaded

Catalog Number

IMAVB15LA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Couleur

Light Almond

Indicateur EU RoHs

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type d'article

iSTATION Pro Audio D-Style Connections

UPC

662620284866

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-N-Play

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA