HUBBELL CANADA
Modules iStation, Composant RCA, Femelle vers Femelle, 1 unité, Gris, IMCRF1GY
Image of IMCRF1GY Modules iStation, Composant RCA, Femelle vers Femelle, 1 unité, Gris, IMCRF1GY
Image of IMCRF1GY Modules iStation, Composant RCA, Femelle vers Femelle, 1 unité, Gris, IMCRF1GY
Discontinué

Modules iStation, Composant RCA, Femelle vers Femelle, 1 unité, Gris, IMCRF1GY

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMCRF1GY

Modules iStation, Composant RCA, Femelle vers Femelle, 1 unité, Gris.

  • RCA Component
  • Female to Female
  • 1-Unit
  • Gray
  • Composant RCA
  • Femelle à femelle
  • 1 unité
  • Gris

Standard Product

Général

Application

3 RCA Component Video

Catalog Number

IMCRF1GY

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Spécifications

  • AV Module - RCA
  • AV Module Type - RCA Component (3), Feed-Thru
  • Unit Package - Single

Températures nominales

Per TIA

Type

Component

Type

RCA

Type d'article

iSTATION Audio/Video Modules

UPC

662620288390

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-N-Play

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25