HUBBELL CANADA
Modules iStation, Composant RCA, Prise stéréo 3,5 MM, 1,5 unité, Blanc, IMC3511015W
Image of IMC3511015W Modules iStation, Composant RCA, Prise stéréo 3,5 MM, 1,5 unité, Blanc, IMC3511015W
Image of IMC3511015W Modules iStation, Composant RCA, Prise stéréo 3,5 MM, 1,5 unité, Blanc, IMC3511015W
Discontinué

Modules iStation, Composant RCA, Prise stéréo 3,5 MM, 1,5 unité, Blanc, IMC3511015W

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMC3511015W

Modules iStation, RCA composant, jack stéréo 3,5 MM, 1,5 unité, blanc.

  • Composant RCA
  • Prise stéréo 3,5 mm
  • 1,5 unité
  • Blanc

Standard Product

Général

Application

RCA Component and 3.5 MM Stereo Jack

Catalog Number

IMC3511015W

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Copper

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

Component, 3.5 Audio

Type

RCA

Type d'article

iSTATION AV Keystone Connections

UPC

662620307053

Dimensions

Poids

0.5 lb

Taille de l'afficheur

1.5-Unit

Caractéristiques électriques

Connectivité

110 Punch Down Block

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

10